LE-LJ60JD-30
专业铝型材制造者-朗乐
配件
外连接件系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/external_connector/60_support_connector.prj},{NB=LE-LJ60JD-30},{CODE=LE-LJ60°},{MATERIAL=Aluminium (6063-T5)},{A=60.0},{B=28.0},{C1=6.5},{D=8.0},{WEIGHT=0.063},{COM=30},{CONNECTION=LE-TS-6*16-30/FL-M6*2PCS}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
60° 型材角件 - 外连接件系列
明细表
LE-LJ60JD-30
订购码
LE-LJ60°-30
LE-LJ60°-30
型号
LE-LJ60°
材质
铝 (6063-T5)
A
60.0
mm
B
28.0
28.0
mm
C
Φ6.5
Φ6.5
mm
D
8.0
mm
重量
0.063
0.063
kg
连接件编号
LE-TS-6*16-30/FL-M6*2PCS
LE-TS-6*16-30/FL-M6*2PCS
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型