??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
45° 角件 - 外连接件系列
明细表
LE-JJ-40R
订购码
LE-JJ-40R
型号
LE-JJ
材质
铸铝
A
50.0 mm
B
40.0 mm
C
7.8 mm
D
8.5 mm
E
8.5 mm
F
7.8 mm
G
45.0 °
H
40.0 mm
重量
0.081 kg
连接件编号
LE-YZS-6*16/TM-M6-40*2PCS
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型