LE-WHY-45
专业铝型材制造者-朗乐
配件
门窗组件系列
多用途合页
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/door_parts_window/multipurpose_hinge/multipurpose_hinge_asmtab.prj},{NB=LE-WHY-45(0)},{ORDERNUMBER=LE-WHY},{MATERIAL=Zn-Al Alloy},{MODEL=45},{POS=0},{A=80},{B=45},{C=40.5},{D=Ø8.5},{D1=8.5},{E=21},{F=66},{G=8},{WEIGHT=0.164},{CONNECTION=LE-PJ5*10/TM-M5-20*4PCS},{PPATH=assembiles/multipurpose_hinge_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
多用途合页 - 门窗组件系列
明细表
LE-WHY-45
ORDERNUMBER
LE-WHY
材质
锌铝合金
型号
45
POS
A
80
mm
B
45
mm
C
40.5
mm
D
Ø8.5
mm
E
21
mm
F
66
mm
G
8
mm
连接件编号
LE-PJ5*10/TM-M5-20*4PCS
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型