LE-LHY-40L
专业铝型材制造者-朗乐
配件
门窗组件系列
可脱卸铝合金合页
Powered by
CAD模型選擇
{langle/accessories/door_parts_window/deta_olabb_aluminium_alloy_hinge/deta_olabb_aluminium_alloy_hinge_asmtab.prj},{NB=LE-LHY-40L(0)},{ORDERNUMBER=LE-LHY},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{MODEL=40},{HD=L},{POS=0},{A=60.0},{B=60},{C=Ø6.5},{C1=6.5},{D=41.0},{E=40},{F=5.5},{WEIGHT=0.081},{CONNECTION=LE-PJ6*16/TM-M6-40*4PCS},{PPATH=assembiles/deta_olabb_aluminium_alloy_hinge_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
专业铝型材制造者-朗乐
描述
可拆卸铝合页 - 门窗组件系列
明细表
LE-LHY-40L
ORDERNUMBER
LE-LHY
材质
铝 6063-T5
型号
40
40
合页方向
L
R
L
R
合页旋转角度
A
60.0
60.0
mm
B
60
60
mm
C
Ø6.5
Ø6.5
mm
D
41.0
41.0
mm
E
40
40
mm
F
5.5
5.5
mm
重量
0.081
0.081
kg
连接件编号
LE-PJ6*16/TM-M6-40*4PCS
LE-PJ6*16/TM-M6-40*4PCS
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型