KVT M4/T38-4.75x25
KVT Fastening
bigHead®
Pin M4 / SM4
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/bighead/stift_m4_sm4/m4_t38.prj},{NB=KVT M4/T38-4.75x25},{IDNR=},{BZC=M4/T38-4.75x25},{DXL=4.75mm x 25mm},{D=4.75},{L=25},{W=Stahl, verzinkt},{K=38 x 15}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
T38 - Pin M4 / SM4
Bill of material
KVT M4/T38-4.75x25
Orderspecification
M4/T38-4.75x25
M4/T38-4.75x25
Diameter x Length
4.75mm x 25mm
4.75mm x 25mm
Diameter
4.75
mm
Length
25
25
mm
Material
Steel, galvanized
Rectangular head
38 x 15
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型