Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 350
KSB
Direct product selection
Valves
ISORIA 16
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/3valves/isoria-16/isoria_16_mn_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=ISORIA 16 with MN MR Reducers DN 350 T1 I00A},{SIZEDN1=350},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=2.1},{NMNLPRPN1=125},{DRVTYP=1326},{DRVSIZE=100},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{HDFLNGTYPVLV=112},{ADPTNPLT=0},{H=335},{SWTCHBX=0},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{PPATH=isoria_16_mn_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=I00A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
ISORIA 16 with MN MR Reducers - 带定心垫片和弹性衬里 AMRING 的蝶阀
明细表
DN 350
Nominal Size
350
350
mm
阀门壳体类型
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T5 - 带法兰但无密封片的 U 型泵壳
T1 - 夹入式壳体
T2 - 带对中眼的泵壳
T3 - 全支耳式全平面
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T5 - 带法兰但无密封片的 U 型泵壳
法兰规格
ASME B16.1
ASME B16.5
MSS SP 44
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.1
ASME B16.5
MSS SP 44
JIS B2220, B2238, B2239
AWWA C207
BS 10
AS 2129
EN 1092
ISO 7005
入口公称压力
Class 125
Class 125
驱动器型号系列
MR
MR
驱动尺寸
100
100
mm
位置显示器
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
控制附件类型
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Hand wheel size
225
225
mm
适配板
Not Applicable
Not Applicable
控制器型号系列
Not Applicable
Not Applicable
安装类型
Not Applicable
Not Applicable
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
Electrical connection control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型