Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
VA 080-065-145
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Vitacast
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/vitacast/vitacast_3e_asmtab.prj},{NB=Vitacast 080-065-145-3e},{IDNR=16},{LNTRNGROUP=2},{IMPDIA=145.0},{CMPSIZE=080-065-145},{ASMTYP=3},{PLTFRMUSE=1},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{INDCR=4},{CNNTYPE=3},{CNNSTDDN1=32},{NMNLPRPN1=10},{SIZEDN1=100},{CNNSTDDN2=32},{NMNLPRPN2=10},{SIZEDN2=65},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=92},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=2.2},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677906},{CPLNGSIZE=4},{BSPLTSIZE=1},{D=117.5},{H1=254},{PMPDRV=0},{SHROUD=1},{DRAINPLG=0},{DRAINPLGPOS=400},{C1=0},{H4=0},{SH=341.00},{TSGCODE=V01A},{COBUILDERID= },{PPATH=vitacast_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Vitacast 3e - Hygienic pump
明细表
VA 080-065-145
构件尺寸
080-065-145
080-065-145
安装类型
3e
3e
导流片型号
带有
无
带有
无
连接类型
卡爪
法兰
螺纹
卡爪
法兰
螺纹
法兰入口规格
DIN 11864-3A
DIN 32676-A
三角钳/三角箍
DIN 11864-3A
DIN 32676-A
三角钳/三角箍
入口公称压力
PN 10
PN 10
入口公称直径
100
100
mm
法兰出口规格
DIN 11864-3A
DIN 11864-3A
出口公称压力
PN 10
PN 10
出口公称直径
65
65
mm
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
电机结构型式
B3
B3
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
2
4
2
4
电机尺寸
90L
100L
112M
132S
160M
90L
100L
112M
132S
160M
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
Without
Without
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
2.2 kW
2.2 kW
Motor material housing
铝
铝
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE C2
增长的轴
No
No
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
额定电压
400
400
电机 SAP 材料号
1677906
1717368
1677906
1717368
联轴器尺寸
A1
A1
底板尺寸
1
1
mm
泵驱动装置
无关
无关
电机罩
无电机护板
无电机护板
泵排空螺栓
无
带有
无
带有
泵排空螺栓的位置
Not applicable
Not applicable
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型