Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETNV 080-065-160 Dry
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etanorm V
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/etanorm_v_gp/etanorm_v_d_eu_asmtab.prj},{NB=Etanorm V 080-065-160 Dry},{IDNR=20},{BRGCKTSIZE=25},{PRDCPT=70},{INSTTYP=1},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=80.1},{DN1=80},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=65.1},{DN2=65},{CNNSTDDIMDN3=1.2},{CNNSTDDRLDN3=1.2},{NMNLPRDRLPN3=10.1},{NMNLPRDIMPN3=10.1},{FLNGSIZEDN3=80.1},{DN3=80},{IMMRSNDPTH=375},{DSCHRG=1},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=132},{MTRCNSTR=2},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=5.5},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=9},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1677894},{PMPDRV=0},{CASING=1113970},{COVER=1268981},{BRGLNTRN=10206031001},{INTRLNTRN=13967351001},{MTRSTL=0},{CLR=9006}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etanorm V Dry - 纵向低压泵
明细表
ETNV 080-065-160 Dry
构件尺寸
080-065-160
080-065-160
轴承托架
WS_25
WS_25
制造理念
G
C
G
C
安装类型
Dry
Dry
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 80
DN 80
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 65
DN 65
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 10
PN 10
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 10
PN 10
公称直径 – 出口法兰
DN 80
DN 80
浸没深度
375
425
504
375
425
504
安装出口弯管
With
Without
With
Without
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
2
4
2
4
电机尺寸
132S
160L
160M
180M
200L
132S
160L
160M
180M
200L
电机结构型式
V1
V15
V1
V15
电机温度等级
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
Without
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
Without
Without
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
KSB
Siemens
KSB-Motor
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
5.5 kW
7.5 kW
5.5 kW
7.5 kW
Motor material housing
Aluminium
Aluminium
电机型号系列
SuPremE C1
SuPremE C1
增长的轴
No
No
Mains type Motor
3 Phase
3 Phase
电机 SAP 材料号
1677894
1677946
1717332
1717403
1717435
1677894
1677946
1717332
1717403
1717435
泵驱动装置
Not applicable
Not applicable
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型