Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETNY 080-065-160
KSB
Direct product selection
Pumps and pump systems
Etanorm
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/1pump/etanorm/etanorm_syt_3e_asmtab.prj},{NB=Etanorm SYT 080-065-160-3e},{IDNR=17},{CTYPE=1},{BTYPE=1},{PMPHT=160},{F=360},{BRGCKTSIZE=25.1},{ASMTYP=3},{PRDCPT=1970},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=80.1},{DN1=80},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=65.1},{DN2=65},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=1},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=2},{MTRSIZE=132},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.5},{RTDPWR=5.5},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=10},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1639893},{CPLNGTYP=1},{CPLNGSIZE=103},{BSPLTTYP=1},{BSPLTSIZE=3.7},{PMPDRV=2},{VOLUTE=1113970},{H1=225},{MTRHT=132},{BSPLTHT=65},{CLR=9006},{FONDTIONPLT=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etanorm SYT 3e - 标准泵
明细表
ETNY 080-065-160
构件尺寸
080-065-160
080-065-160
轴承托架
WS_LD_25
WS_LD_25
安装类型
3e
3e
制造理念
SG
SC
SG
SC
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 80
DN 80
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 65
DN 65
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
电机结构型式
B3
B3
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
2
4
2
4
电机尺寸
132S
160L
160M
180M
200L
132S
160L
160M
180M
200L
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
无
无
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
有效系数级别
IE5 (Ultra Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
5.5 kW
7.5 kW
5.5 kW
7.5 kW
Motor material housing
铝
铝
电机型号系列
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE IFS
SuPremE C2
SuPremE C1
SuPremE IFS
增长的轴
否
否
Mains type Motor
3 相位
3 相位
额定电压
400
400
电机 SAP 材料号
1639893
1717499
1639893
1717499
联轴器类型
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
Rotex ZS-DKM-SH
N-Eupex BDS
N-Eupex HDS
Periflex PNP
Roflex N
Rotex ZS-DKM-SH
联轴器尺寸
103
103
底板类型
ISO
UP
ISO
UP
底板尺寸
3G
4G
3G
4G
泵驱动装置
PumpDrive 2
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2 IFS
PumpDrive 2
PumpDrive 2 Eco
PumpDrive 2 IFS
Foundation plate
Without
With
Without
With
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型