Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 100
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
KE Elastomer
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/ke_elastomer/ke_elastomer_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=KE Elastomer with MRreducers_ DN 100_T1_DRVSIZE-25 K02A},{SIZEDN1=100},{H1=175},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=10},{HDFLNGTYPVLV=1710},{SHFTENDVLV=611},{DRVTYP=1326},{DRVSIZE=25},{ADPTNPLT=1005},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=ke_elastomer_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=K02A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
KE Elastomer with Manual control MR reducers - 中心盘式蝶阀弹性体衬垫
明细表
DN 100
入口公称直径
100
100
mm
阀门壳体类型
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
T1 - Waffer type
T4 - Full-lug type raised face
法兰入口规格
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
入口公称压力
PN 10
PN 16
PN 10
PN 16
驱动器型号系列
MR
MR
驱动尺寸
25
25
mm
适配板
F10/F05
F10/F05
位置显示器
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
控制附件类型
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Hand wheel size
225
225
mm
控制器型号系列
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
安装类型
Not applicable
Not applicable
Drive varient
Not applicable
Not applicable
Elec. connect. control cabinet
Not applicable
Not applicable
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型