Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
05134953 Etaline
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Glanded in-line pump
Etaline
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/3glanded_in-line/etaline/etaline_ident_number_asmtab.prj},{NB=Etaline_Vertical_with_Material_number_05134953_Etaline_032-032-200},{MTRLNODEF=5134953},{IDNR=2},{BRGCKTSIZE=25},{INSTTYPDEF=47},{PRDCPTDEF=81},{CNNSTDDIMDN1DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN1DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN1DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN1DEF=16.1},{FLNGSIZEDN1DEF=32.1},{DN1DEF=32},{FLNGNONSTDN1DEF=1},{CNNSTDDIMDN2DEF=1.2},{CNNSTDDRLDN2DEF=1.2},{NMNLPRDRLPN2DEF=16.1},{NMNLPRDIMPN2DEF=16.1},{FLNGSIZEDN2DEF=32.1},{DN2DEF=32},{FLNGNONSTDN2DEF=1},{IEDEF=1},{MTRPRTCNDEF=155},{MTRCNSTRDEF=2.000},{RTDFRQDEF=50},{MTRPOLE=4},{MTRPOLEDEF=4},{MTRSIZEDEF=72.000},{MTRTMPCLSDEF=0},{PRTCNTYPDEF=0},{MTRMFGDEF=15},{EFFCLSDEF=1.1},{RTDPWRDEF=0.37},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0.000},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{CASPOS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1696
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
Etaline Pump with Material number - 内联泵
明细表
05134953_Etaline
材料号
05134953_Etaline
05134953_Etaline
构件尺寸
032-032-200
032-032-200
轴承托架
25
25
制造理念
GG
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 32
DN 32
公称直径 DN1
DN 32
DN 32
法兰标准类型 DN1
Standard flange
Standard flange
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 32
DN 32
公称直径 DN2
DN 32
DN 32
法兰标准类型 DN2
Standard flange
Standard flange
驱动标准
IEC
电机防护级
IP55
电机结构型式
V1
额定频率
50 Hz
50 Hz
电机级数
4
4
电机尺寸
71M
71M
电机温度等级
Without
防爆级
Without
电机生产商
KSB-Motor
KSB-Motor
有效系数级别
IE1
IE1
额定功率
0.37 kW
0.37 kW
电机型号系列
K10 (IEC, IE1)
K10 (IEC, IE1)
增长的轴
No
电机电流类型
3 Phase
电机电压
400 V
泵驱动装置
Without
Without
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型