Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
ETL 080-080-250 Horizontal
KSB
Products
Pumps and pump systems
Circulator pumps
Glanded in-line pump
Etaline
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/1pump/11circulator/3glanded_in-line/etaline/etaline_hor_eu_asmtab.prj},{NB=EtaLine 080-080-250-Horizontal},{IDNR=11},{PLTFRMUSE=1.000},{BIMDATA=0},{LOD=400},{ORIENTATION=0},{INSTTYP=46},{PRDCPT=81},{SCPOFSPLLY=0},{CNNSTDDIMDN1=1.2},{CNNSTDDRLDN1=1.2},{NMNLPRDRLPN1=16.1},{NMNLPRDIMPN1=16.1},{FLNGSIZEDN1=80.1},{DN1=80},{FLNGNONSTDN1=1},{CNNSTDDIMDN2=1.2},{CNNSTDDRLDN2=1.2},{NMNLPRDRLPN2=16.1},{NMNLPRDIMPN2=16.1},{FLNGSIZEDN2=80.1},{DN2=80},{FLNGNONSTDN2=1},{IE=1},{MTRPRTCN=155},{MTRCNSTR=2},{RTDFRQ=50},{MTRPOLE=4},{MTRSIZE=102},{MTRTMPCLS=0},{PRTCNTYP=0},{MTRMFG=1},{EFFCLS=1.4},{RTDPWR=2.2},{MTRMTRL=1},{MTRSRSTYP=18},{EXTSHFT=0},{PHASE=3},{VLTG=400},{MTRMATNO=1717991},{MTRCNSTRIM=0},{MTRSIZEIM=0},{MTRMATNOIM=1678006},{MTRSRSTYPIM=9},{PMPDRV=4},{SPPRTFT=5},{LNTRN=1330.085},{CASPOS=180},{MTBPOS=0},{DISPLY2D=0},{DIMUNIT=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
EtaLine Horizontal - 内联泵
明细表
ETL 080-080-250 Horizontal
构件尺寸
080-080-250
080-080-250
轴承托架
35
35
安装类型
横向
横向
制造理念
GG
GB
GC
GG
GB
GC
尺寸标准 - 入口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 入口法兰
EN 1092-2
ASME B16.1
EN 1092-2
ASME B16.1
公称压力 – 入口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 入口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 入口法兰
DN 80
DN 80
尺寸标准 - 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
钻孔标准 – 出口法兰
EN 1092-2
EN 1092-2
公称压力 – 出口法兰钻孔
PN 16
PN 16
公称压力 – 出口法兰尺寸
PN 16
PN 16
公称直径 – 出口法兰
DN 80
DN 80
驱动标准
IEC
IEC
电机防护级
IP55
IP55
电机结构型式
V1
V1
额定频率
50Hz
60Hz
50Hz
60Hz
电机级数
4
4
电机尺寸
100L
112M
132M
132S
160L
160M
180M
100L
112M
132M
132S
160L
160M
180M
电机温度等级
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
无
Up to 200°C (T3)
Up to 135°C (T4)
防爆级
无
无
电机生产商
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
KSB
Siemens
KSB-Motor
WEG
有效系数级别
IE4 (Super Premium)
IE5 (Ultra Premium)
IE4 (Super Premium)
IE5 (Ultra Premium)
额定功率
2.2 kW
3 kW
2.2 kW
3 kW
Motor material housing
铝
铝
电机型号系列
SuPremE IFS
SuPremE IFS
增长的轴
否
否
Mains type Motor
3 相位
3 相位
额定电压
400
400
电机 SAP 材料号
1717991
1717991
泵驱动装置
PumpDrive 2 IFS
PumpDrive 2 IFS
Suction nozzle position
180° (down)
0° / 360° (top)
90°(右侧)
270°(左侧)
180° (down)
0° / 360° (top)
90°(右侧)
270°(左侧)
电机接线盒布局
0° / 360° (top)
90°(右侧)
180° (down)
270°(左侧)
0° / 360° (top)
90°(右侧)
180° (down)
270°(左侧)
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型