您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
KISTLER Type 9239BAIMRSE1.5
Kistler
Pressure
Special sensors
Plastic measure technology
9239B
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/01_pressure/03_special_sensors/02_plastic_measur_tech/9239b/9239b_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9239BAIMRSE1.5(Sensor)},{TYP=9239B},{DB=},{S=Auswechselbares Kabel (Single Wire und Koax Kabel)},{IE=Individuelle Sensitivität},{NI=Montage mit Montage Mutter},{RE=Reserve},{KL=S},{ST=E},{KA=1.5},{BS=Sensor},{PPATH=9239b_asmtpl.prj},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9239B - Miniature Longitudinal Measuring Pin
Bill of material
KISTLER Type 9239BAIMRSE1.5
Typ
9239B
Sensor Type
Auswechselbares Kabel (Single Wire und Koax Kabel)
Individual sensitivity
Individuelle Sensitivität
Mounting Type
Mounting with mounting nut
Reserve
Reserve
Cable Type
Single-wire cable (PTFE)
Coaxial cable (PFA D2)
without cable
Single-wire cable (PTFE)
Coaxial cable (PFA D2)
without cable
Plug
with connector Type 1839 in scope of
without connector Type 1839 in scope
with connector Type 1839 in scope of
without connector Type 1839 in scope
Cable version
mit Kabel L=1.5 m nur Ausführung SE und SG
mit Kabel L=50 m nur Ausführung SE und SG
mit Kabel L=1.5 m nur Ausführung SE und SG
mit Kabel L=50 m nur Ausführung SE und SG
Hole/Sensor
Sensor
Bore for mounting nut Type 9497A1
Sensor
Bore for mounting nut Type 9497A1
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型