目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0066.0700
KIPP USA
Toggle Clamps
Vertical Toggle Clamps
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/schnellspanner/vertical_toggle_clamps/05400_asmtab.prj},{NB=K0066.07000},{OH=180},{OG=120},{F=340},{F1=6000},{F3=1400},{A=25},{A1=45},{A2=10},{A3=25},{B=50},{B1=68.0},{B3=10},{C=45},{C1=30},{D=8.3},{H=215},{L=124},{L1=50},{L2=20},{S=5},{GEW=1.2810},{EAN=4059245034789},{NDM=12},{XA=0},{XB=7},{XC=30},{XD=6},{XE=6},{XF=29},{XG=19},{XH=6},{XI=40},{XJ=6},{XK=0.40970},{XL=121.11887},{BESTKIPPUSA=K0066.0700},{M=M 12 x 100},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Nachstellbare Haltearmführung},{PPATH=05400_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0066 - Vertical, quick-acting clamps, heavy model
Bill of material
K0066.0700
Order No.
K0066.0700
K0066.0700
Position
closed
open
closed
open
opening angle of holding arm
180
180
°
opening angle of handle
120
120
°
hand force
340
340
N
Holding force
6000
6000
N
Clamping force
1400
1400
N
Length
25
25
mm
Length
45
45
mm
Length
10
10
mm
Length
25
25
mm
width
50
50
mm
width
68.0
68.0
mm
width
10
10
mm
height
45
45
mm
height
30
30
mm
diameter
8.3
8.3
mm
height
215
215
mm
Length
124
124
mm
Length
50
50
mm
Length
20
20
mm
clamping spindles
M 12 x 100
M 12 x 100
Length
5
5
mm
Approx. weight
1.2810
1.2810
kg
Technical Information
Information
Info
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245034789
4059245034789
Standardlieferzeit
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型