目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1791.21200050
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/95046-02.prj},{NB=K1791.212000500},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=54},{B=50},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=200},{D1=13},{D2=88},{H=235},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=154.000},{TFK=300},{GEW=1.9200},{EAN=4059245597192},{C=60.000},{CD=20.000},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=25.000},{XB=43.500},{XC=112.000},{XD=10.000},{XE=10.000},{XF=2.500},{XG=19.000},{XH=88.000},{XI=12.000},{XJ=28.000},{XK=8.000},{XL=25.000},{XM=39.000},{XN=95.900},{XO=52.500},{XP=49.500},{XR=250.000},{XS=6.000},{XT=24.500},{XW=42.000},{XU=45.000},{XX=158.500},{XA1=170.000},{XB1=161.000},{XC1=20.500},{XD1=100.000},{XE1=0.000},{XF1=102.000},{XG1=80.000},{XH1=103.000},{XI1=117.000},{XJ1=12.000},{XK1=59.000},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{ROT=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1791 - Swivel castors with bolt hole stainless steel, for sterile areas
Bill of material
K1791.21200050
Order No.
K1791.21200050
K1791.21200050
version
Swivel Castor
Swivel Castor
Rotation
wheel bearing
slide bearing
Length
54
54
mm
width
50
50
mm
diameter
200
200
mm
diameter
13
mm
diameter
88
88
mm
height
235
235
mm
Length
154
154
mm
load-carrying capacity
300
300
kg
Approx. weight
1.9200
1.9200
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245597192
4059245597192
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型