目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1642.118010
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
Stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/stainless_steel/06916-15_asmtab.prj},{NB=K1642.118010},{BESTKIPPUSA=K1642.118010},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{FORMT=mit durchgehender Bohrung},{A=180},{B=31},{C=16.0},{D=M10},{H=58},{H1=40},{L=218},{S=36},{T=-},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=1.2500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245512775},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{NDM=10},{TYP=15},{XA=0.000},{XB=60.000},{PPATH=06916-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1642 - Bügelgriffe Edelstahl
Bill of material
K1642.118010
Order No.
K1642.118010
K1642.118010
Material
Edelstahl
Form
A
A
Form-Type
with through hole
with through hole
distance
180
180
mm
width
31
31
mm
height
16.0
16.0
mm
Gwinde
M10
M10
mm
height
58
58
mm
height
40
40
mm
Length
218
218
mm
width
36
36
mm
distance
-
-
mm
Load capacity
1000
N
Approx. weight
1.2500
1.2500
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245512775
4059245512775
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型