目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0762.145
KIPP USA
Material handling
Ball transfer units
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/kugelrollen/95154.prj},{NB=K0762.145},{DK=45.0},{D=66.4},{D1X=85.0},{H=100.5},{H1=35.6},{H2=24.2},{VK=2280},{EK=2770},{GEW=1.3550},{EAN=4059245196500},{XA=13.000},{XB=92.000},{XC=37.000},{XD=49.000},{XE=78.000},{XF=3.500},{XG=1.500},{BESTKIPPUSA=K0762.145},{TYP=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{D1=85},{TVEK=+15-(-7,5)},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0762 - Ball transfer units undersprung
Bill of material
K0762.145
Order No.
K0762.145
K0762.145
Type
B
B
version
cap and housing galvanized, balls steel
cap and housing galvanized, balls steel
diameter
45.0
45.0
mm
diameter
66.4
66.4
mm
diameter
85
85
mm
Height
100.5
100.5
mm
Height
35.6
35.6
mm
Height
24.2
24.2
mm
Pre-tension
2280
2280
N
End tension
2770
2770
N
Tolerance for pre and end tension (%)
+15-(-7,5)
+15-(-7,5)
%
Approx. weight
1.3550
1.3550
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
Information
Info
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245196500
4059245196500
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型