目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1130.103320
KIPP USA
Level indicators, screw plugs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/level_indicators_screw_plugs/28014.prj},{NB=K1130.103320},{BESTKIPPUSA=K1130.103320},{D1=M33X2},{D=39},{K=5},{L=16},{SW=17},{GEW=0.1194},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245265206},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{NDM=33.000},{NDM1=0.000},{ST=2.000},{XA=9.0},{XB=33.3},{XC=4.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1130 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
Bill of material
K1130.103320
Order No.
K1130.103320
K1130.103320
thread
M33X2
M33X2
mm
Diameter
39
39
mm
Length
5
5
mm
Length
16
16
mm
width across flats
17
17
Approx. weight
0.1194
0.1194
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245265206
4059245265206
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型