目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0253.02081X30
KIPP USA
Knobs
Ball and Six-Lobe Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/ball_and_six-lobe_knobs/06245.prj},{NB=K0253.02081X30},{D1=32.0},{D2=15.5},{D3=19},{H=33},{H1=3.5},{H2=2.6},{D4=0.0},{L1=0.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{L4=0.0},{SW=0.0},{GEW=0.0286},{EAN=4059245518364},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP1=1.0},{ZZ=2.000},{TYP=1.0},{XX=1.0},{XA=0.700},{XB=52.000},{XC=8.000},{XD=1.000},{XE=14.000},{XF=0.500},{XG=1.250},{XH=20.000},{XI=53.000},{BESTKIPPUSA=K0253.02081X30},{FARBE=reinorange RAL 2004},{AUSF=mit Aussengewinde},{MATERIAL=Bolzen Edelstahl},{GR=2},{D=M 8},{T=-},{L=30},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 420
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0253 - Ball Grips
Bill of material
K0253.02081X30
Order No.
K0253.02081X30
K0253.02081X30
Colour
orange RAL 2004
orange RAL 2004
version
with external thread
with external thread
Main
bolt in stainless steel
bolt in stainless steel
size
2
2
thread
M 8
M 8
diameter
32.0
32.0
mm
diameter
15.5
15.5
mm
diameter
19
19
mm
height
33
33
mm
height
3.5
3.5
mm
height
2.6
2.6
mm
depth
-
-
Length
30
30
Approx. weight
0.0286
0.0286
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245518364
4059245518364
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型