目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0725.7130X14
KIPP USA
Handwheels
Two- and Three-Spoke Handwheels
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/two-and_three-spoke_handweels/06255_2.prj},{NB=K0725.7130X14GESCHLOSSEN},{DX=14.00000},{D1=129},{D3=32.0},{D4=20},{A=51},{H=29.0},{H2=21.5},{L=111},{L1=20},{L3=52},{L2=59},{L4=53},{GEW=0.2915},{EAN=4059245061389},{NDM=6.000},{XA=124.000},{XB=0.500},{XC=2.000},{XD=98.000},{XE=19.000},{XF=29.999},{XG=4.000},{XI=38.000},{XH=34.500},{XJ=4.000},{XK=94.000},{XL=78.000},{XM=50.000},{XN=58.000},{XO=0.000},{XP=21.500},{XQ=16.000},{XR=0.500},{XS=20.000},{XT=25.000},{XU=26.000},{XV=31.000},{XW=6.000},{XX=0.500},{XY=0.500},{XZ=6.000},{XA1=4.500},{XB1=20.000},{XC1=5.000},{XD1=14.000},{XE1=17.500},{XF1=129.000},{XG1=0.000},{XH1=5.000},{XI1=16.300},{XJ1=1.000},{XK1=11.000},{XL1=17.000},{XM1=35.000},{XN1=3.000},{XO1=20.000},{POS=GESCHLOSSEN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 19
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with fold-down grip
Bill of material
K0725.7130X14
Order No.
K0725.7130X14
K0725.7130X14
Position grip
cylindrical grip: swiveled in
cylindrical grip: swiveled out
cylindrical grip: swiveled in
cylindrical grip: swiveled out
version
hub with slot
hub with slot
diameter
129
129
mm
diameter
14 / H7
14 / H7
diameter
32.0
32.0
mm
diameter
20
20
mm
distance
51
51
mm
height
29.0
29.0
mm
height
111
111
mm
height
20
20
mm
height
52
52
mm
Length
59
59
mm
Length
53
53
mm
slot width
5
5
mm
Nabennuthöhe
16,3
16,3
mm
Approx. weight
0.2915
0.2915
kg
Drawing
Drawing views
Description
Information
Information-text
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245061389
4059245061389
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型