目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2117.14
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04580_asmtab.prj},{NB=K2117.140},{B=40.0},{B1=24},{B2=20},{BN=12},{H=50.0},{H1=25.5},{L=85},{L1MIN=122.5},{L1MAX=126.5},{L2MIN=40.5},{L2MAX=44.5},{L3=16.0},{L4=26},{L5=25},{SW=17},{F=14},{M1=67},{M2=45},{GEW=1.3950},{EAN=4059245884100},{TYP=1},{XA=70.000},{XB=10.000},{XC=20.000},{XD=2.000},{SX=4},{BESTKIPPUSA=K2117.14},{MATERIAL=Stahl},{D=M10},{D1=M10},{D2=M6},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=84662080},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM},{BS=Infotext},{EOL=31.12.2099},{S=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2117 - Side clamp, steel with clamping point
Bill of material
K2117.14
Order No.
K2117.14
K2117.14
Travel S
mm
Enter value for S
Travel S
mm
cm
inch
ft
確定
width
40.0
40.0
mm
width
24
24
mm
width
20
mm
slot width
12
12
mm
thread
M10
M10
mm
thread
M10
M10
mm
thread
M6
mm
height
50.0
50.0
mm
height
25.5
25.5
mm
Length
85
85
mm
L1 min.
122.5
122.5
mm
L1 max.
126.5
126.5
mm
L2 min.
40.5
40.5
mm
L2 max.
44.5
44.5
mm
distance
16.0
16.0
mm
distance
26
26
mm
distance
25
25
mm
Key-wide
17
17
mm
F
14
14
kN
tightening torque
67
67
Nm
tightening torque
45
45
kN
Approx. weight
1.3950
1.3950
kg
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245884100
4059245884100
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型