目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0229.25016
KIPP USA
Pull Handles
Aluminum Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/aluminum_handles/06945.prj},{NB=K0229.25016},{BESTKIPPUSA=K0229.25016},{A=250},{B=116},{D=M8},{D1=16},{H=98},{L=266},{TR=1000},{GEW=0.2798},{BESTAS=06945-16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245126965},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=8},{TAB=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0229 - Pull handles angled
Bill of material
K0229.25016
Order No.
K0229.25016
K0229.25016
Length
250
250
mm
width
116
116
mm
thread
M8
mm
diameter
16
16
mm
height
98
98
mm
Length
266
266
mm
load-bearing capacity
1000
N
Approx. weight
0.2798
0.2798
kg
Description
Information
Infotext
RoHS
Yes
Customs tariff number USA
EAN-Nr. Kipp
4059245126965
4059245126965
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型