目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1584.184101
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers/03090_3_asmtab.prj},{NB=K1584.184101},{A=53.4},{A1=67.8},{B=26.9},{B1=19.4},{L=62.9},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{S=10},{SW1=22},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1105},{EAN=4059245506644},{NDM=20.000},{ST=1.500},{TYP=20.000},{XA=3.000},{XB=18.000},{XZ=10.000},{TYP1=4.000},{XD=10.400},{BESTKIPPUSA=K1584.18410},{FORM=A},{AUSF=schwarz},{MATERIAL=Edelstahl},{D=10},{D1=M20x1,5},{SW2=-},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte_Position','2','gespannte_Position'},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1584 - Steel or stainless steel indexing plunger with cam lever
Bill of material
K1584.184101
Order No.
K1584.18410
K1584.18410
Form
A
A
version
black
black
Main
stainless steel
stainless steel
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
distance
53.4
53.4
mm
distance
67.8
67.8
mm
width
26.9
26.9
mm
distance
19.4
19.4
mm
diameter
10
10
mm
thread
M20x1,5
M20x1,5
mm
Length
62.9
62.9
mm
Length
28
28
mm
Length
12
12
mm
Length
25
25
mm
Length
10
10
mm
width across flats
22
22
mm
width across flats
-
-
mm
F x 30°
2.8
2.8
mm
Spring force initial pressure F1 approx. N
15
15
N
Spring force final pressure F2 approx. N
34
34
N
Approx. weight
0.1105
0.1105
kg
Description
Information
Infotext
Technical Information
RoHS
Yes
EAN-Nr. Kipp
4059245506644
4059245506644
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型