Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0042.1214 (42)
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
夹紧元件
楔形夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/keilspanner/04527.prj},{NB=K0042.1214 (42)},{B=41},{C=36},{B1=30},{E=5},{F1=40},{DREHMOMENT=85},{GEW=0.3753},{EAN=4059245033065},{ZZ=1.000},{AN=13.500},{EN=22.000},{HN=16.000},{KN=8.000},{A1=42.000},{NDM=12},{ST=1.75},{A2=49.000},{L=50.000},{KD=18.000},{SW=10.000},{L1=34.000},{L2=16.760},{L3=28.000},{D3=8.000},{D4=5.000},{D5=4.500},{L4=42.000},{L5=4.000},{H1=15.000},{H2=2.000},{L7=24.400},{H3=6.000},{L8=15.700},{BESTKIPP=K0042.1214},{D=M 12 x 50},{G=für T-Nut 14},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{A=42}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0042 - 楔形夹具,夹紧面齿面
明细表
K0042.1214 (42)
订货号
K0042.1214
K0042.1214
mm
夹紧距离
mm
Enter value for A
夹紧距离
mm
cm
inch
ft
確定
宽度
41
41
mm
高度
36
36
mm
宽度
30
30
mm
高度
5
mm
圆柱头螺丝 DIN 912
M 12 x 50
M 12 x 50
规格
用于 T 型槽 14
用于 T 型槽 14
mm
夹持力
40
40
kN
锁紧扭矩
85
85
Nm
重量约
0.3753
0.3753
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84662080
EAN-Nr. Kipp
4059245033065
4059245033065
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型