Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1486.12085
KIPP
夹紧技术
零点定位夹紧技术
定位和夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/nullpunkt_spanntechnik/positionier_u_spannsystem/03161-02.prj},{NB=K1486.12085},{D=20.000},{D1=85},{D2=58},{D3=57.5},{D4=48},{D5=31.5},{D8=72},{D9=58},{D10=60},{D11=58},{H=15},{H1=19},{H2=44},{H3=10},{H4=6},{H5=20},{H6=16},{GEW=0.8250},{EAN=4059245485543},{XA=4.8},{XB=5.0},{XC=52.0},{XD=49.0},{XE=2.0},{XF=2.0},{XG=2.7},{XH=14.0},{XI=49.0},{XJ=0.5690},{XK=2.5},{XL=21.0},{XM=49.0},{XN=24.8},{XO=3.3},{XP=20.0},{XQ=6.0},{XR=5.5},{XS=8.5},{XT=34.6},{XU=4.350},{XV=76.000},{XW=3.000},{BESTKIPP=K1486.12085},{FORM=A},{AUSF=konisch},{D6=M6},{D7=M6},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME,FRENCH,NORELEM,},{ZGT=Abfragebohrung},{ZGT1=Anschluss \"öffnen\"},{ZGT2=Anschluss \"spannen\"},{ZGT3=Kontrollbohrung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1486 - 气动定位柱
明细表
K1486.12085
订货号
K1486.12085
K1486.12085
mm
样式
A
A
规格
锥型
锥型
直径
20.000
20.000
mm
直径
85
85
mm
直径
58
58
mm
直径
57.5
57.5
mm
直径
48
48
mm
直径
31.5
31.5
mm
直径
M6
M6
mm
直径
M6
M6
mm
直径
72
72
mm
直径
58
58
mm
直径
60
60
mm
螺纹
58
58
mm
高度
15
15
mm
高度
19
19
mm
高度
44
44
mm
高度
10
10
mm
高度
6
6
mm
高度
20
20
mm
高度
16
16
mm
重量约
0.8250
0.8250
kg
技术资料
Info
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
84662080
mm
EAN-Nr. Kipp
4059245485543
4059245485543
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
End of life
31.12.2099
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型