Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1899.062528151
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27868-20_asmtab.prj},{NB=K1899.062528151_0},{BESTKIPP=K1899.062528151},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{W=0},{A=63},{A1=15.0},{A2=28.0},{A3=25},{A4=38},{B=50},{B1=30},{D1=M6},{S=6},{H=11.5},{L=12.0},{F1=3650},{F2=850},{GEW=0.1190},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{EAN=4059245816811},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=1.000},{WX=90},{PPATH=27868-20_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1899 - 压铸锌制铰链 带固定螺钉
明细表
K1899.062528151
订货号
K1899.062528151
K1899.062528151
材料
不锈钢
样式
A
A
mm
回转角度
°
总长度
63
63
mm
间距
15.0
15.0
mm
间距
28.0
28.0
mm
长度
25
25
mm
长度
38
38
mm
总宽度
50
50
mm
间距
30
30
mm
直径
M6
M6
mm
高度
6
6
mm
总高度
11.5
11.5
mm
长度
12.0
12.0
mm
负载能力
3650
3650
N
负载能力
850
850
N
重量约
0.1190
0.1190
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
83021090
EAN-Nr. Kipp
4059245816811
4059245816811
WX
90
90
mm
End of life
31.12.2099
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型