Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1963.60333302
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/scharniere/27851_asmtab.prj},{NB=K1963.60333302},{BESTKIPP=K1963.60333302},{FORM=B},{FORMT=mit Bolzen/Kopf und Schlüsselring},{MATERIAL=Kunststoff},{A=115},{A1=32.5},{A2=32.5},{A3=57.5},{A4=57.5},{B=48},{B2=28},{D1=6.6},{D2=6},{D3=14},{H=9},{F1=850},{F2=175},{TRAG=42},{GEW=0.0420},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=39263050},{EAN=4059245827732},{TYP=2},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{TYP1=29},{PPATH=27851_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1963 - 塑料铰链,可分离 可拆卸
明细表
K1963.60333302
订货号
K1963.60333302
K1963.60333302
样式
B
B
形状类型
带销/头和钥匙圈
带销/头和钥匙圈
材料
塑料
间距
115
115
mm
间距
32.5
32.5
mm
间距
32.5
32.5
mm
长度
57.5
57.5
mm
长度
57.5
57.5
mm
宽度
48
mm
宽度
28
mm
直径
6.6
mm
直径
6
mm
直径
14
mm
高度
9
mm
F1 最大值 kN
850
850
N
F2 max. kN
175
175
N
负载能力
42
42
N
重量约
0.0420
0.0420
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
39263050
EAN-Nr. Kipp
4059245827732
4059245827732
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型