Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0986.2001
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
固定环,夹紧环和夹紧毂
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07814.prj},{NB=K0986.2001},{BESTKIPP=K0986.2001},{MATERIAL=Stahl},{B=15},{C=M6x18},{D1=M20},{D2=40},{R=46.4},{GEW=0.1066},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245156542},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=6.0},{NDM1=20.0},{XA=10.0},{XB=6.0},{XC=3.0},{XD=0.6},{XE=18.0},{XF=2.0},{XG=13.000},{XH=14.500},{XI=11.000},{XJ=6.500},{SW=5.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0986 - 螺纹轴环
明细表
K0986.2001
订货号
K0986.2001
K0986.2001
mm
主体
钢制
钢制
宽度
15
15
C (DIN 912)
M6x18
M6x18
螺纹
M20
M20
mm
直径
40
40
mm
Störbereich
46.4
46.4
mm
重量约
0.1066
0.1066
kg
描述
Information
Infotext
RoHS
Yes
关税税号
73269086
EAN-Nr. Kipp
4059245156542
4059245156542
End of life
31.12.2099
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型