Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:2 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-215B
Ketten Fuchs
Zahnstangen, Stirnräder, Kegelräder
Kegelräder Typ B Übersetzung 1:1, 1:1.5, 1:2
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnstangen_stirnraeder_kegelraeder/kegelraeder-typ-b-ueberstezung_1-1_1-2/kegelraeder_b_ue_1_2.prj},{NB=Standard-Kegelraeder Typ B Uebersetzungsverhaeltnis 1:2 420-030-215B},{IDNR=},{CNSORDERNO=420-030-215B},{M=3.0},{Z=15},{DE=52.20},{DP=45.0},{A=37.3},{F=17.0},{DN=40.3},{D1=12.0},{DM=66.00},{L=0.0},{S=0.0},{LM=19.9},{DP1=90.000},{VERS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Kegelräder - Typ B, aus Stahl, gerade verzahnt 90°, Eingriffswinkel 20°, Übersetzungsverhältnis 1:2
Bill of material
Kegelräder aus Stahl, Typ B Übersetzungsverhältnis 1:2 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 420-030-215B
Bestellnummer
420-030-215B
420-030-215B
Modul
3.0
3.0
Zähnezahl
15
15
Abmessungen
52.20
52.20
mm
Abmessungen
45.0
45.0
mm
Abmessungen
37.3
37.3
mm
Abmessungen
17.0
17.0
mm
Abmessungen
40.3
40.3
mm
Abmessungen
12.0
12.0
mm
Abmessungen
66.00
66.00
mm
Abmessungen
0.0
0.0
mm
Abmessungen
0.0
0.0
mm
Abmessungen
19.9
19.9
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型