Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606, wartungsfrei ( Marathon ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 240 MA
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
aus rostfreiem Stahl, wartungsfreie Ketten
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/rostfreier-stahl_wartungsfreie-ketten/wrmk_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten, Wartungsfreie Rollenketten MARATHON-Kette ER 240 MA},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 240 MA},{BEZ=08B-1},{BEZH=1/2x5/16\"},{P=12.700},{B1=7.750},{B2=11.30},{D1=8.51},{D2=4.45},{L1=20.9},{G=11.80},{FB=18600},{GEW=0.70},{PPATH=wrmk_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606, wartungsfrei ( Marathon)
Bill of material
Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606, wartungsfrei ( Marathon ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 240 MA
Bestellnummer
ER 240 MA
ER 240 MA
Bezeichnung DIN
08B-1
08B-1
Kettengröße
1/2x5/16"
1/2x5/16"
Teilung
12.700
12.700
mm
Innere Breite min.
7.750
7.750
mm
Innenglied-Breite max.
11.30
11.30
mm
Rollen-Ø max.
8.51
8.51
mm
Bolzen-Ø max.
4.45
4.45
mm
Verschlußbolzen max.
20.9
20.9
mm
Laschenhöhe min.
11.80
11.80
mm
Bruchkraft min.
18600
18600
Ns
Gewicht
0.70
0.70
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型