Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 Europäische Norm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 230
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8187-1 - ISO 606
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8187-1/einfach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten,DIN 8187-1, ISO 606-1982 Europaeische Norm ER 230},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 230},{BEZ=085},{BEZH=1/2x1/4\"},{P=12.700},{B1=6.380},{B2=9.07},{D1=7.75},{D2=3.58},{L1=16.0},{L2=14.0},{G=9.90},{FB=6800},{GEW=0.45},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 Europäische Norm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 230
Bestellnummer
ER 230
ER 230
Bezeichnung DIN
085
085
Kettengröße
1/2x1/4"
1/2x1/4"
Teilung
12.700
12.700
mm
Innere Breite min.
6.380
6.380
mm
Innenglied-Breite max.
9.07
9.07
mm
Rollen-Ø max.
7.75
7.75
mm
Bolzen-Ø max.
3.58
3.58
mm
Verschlußbolzen max.
16.0
16.0
mm
Bolzen länge max.
14.0
14.0
mm
Laschenhöhe min.
9.90
9.90
mm
Bruchkraft min.
6800
6800
Ns
Gewicht
0.45
0.45
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型