Fleyerkette nach DIN 8152 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LL1266
Ketten Fuchs
Flyerketten
Hochleistungsfleyerketten Reihe LL
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/flyerketten/hochleistungsflyerketten-de/fleyrketten_din_8152_ll_asmtab.prj},{NB=Fleyerkette nach DIN 8152 LL1266},{IDNR=},{CNSORDERNO=LL1266},{PINCH=3/4\"},{P=19.040},{LK=6 x 6},{VERS=3},{G=15.0},{S=1.85},{D2=5.72},{A=26.3},{D5=10.0},{G1=20.0},{T=30.0},{FB=86700},{GEW=1.88},{PPATH=parts/fleyrketten_din_8152_ll_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Fleyerketten - nach DIN 8152, Reihe LL ( leichte Bauart )
Bill of material
Fleyerkette nach DIN 8152 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LL1266
Bestellnummer
LL1266
LL1266
Teilung
3/4"
3/4"
Inch
Teilung
19.040
19.040
mm
Laschenkombination
6 x 6
6 x 6
Abmessungen max.
15.0
15.0
mm
Abmessungen max.
1.85
1.85
mm
Abmessungen max.
5.72
5.72
mm
Abmessungen max.
26.3
26.3
mm
Abmessungen
10.0
10.0
mm
Abmessungen
20.0
20.0
mm
Abmessungen
30.0
30.0
mm
Bruchkraft min.
86700
86700
N
Gewicht
1.88
1.88
kg/m
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型