SFJ63-18-150
KCC Precision
附件
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/accesorry/sfj.prj},{NB=SFJ63-18-150},{MODEL=SFJ63-18-150},{CID=Ø50, Ø63 },{TS=M18X1.5 },{A=65.0},{B=45.0},{C=41.0},{D=9.0},{E=27.0},{F=0.0},{G=13.5},{L=61.5},{M=M18X1.5 },{S=14},{T=12},{R=34.5},{P=15.0},{U=1 },{N=11000 },{W=0.63},{MX=18.000},{MT=1.500},{GA=8.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
SFJ - Floating Joint for Pnuematic Cylinder
明细表
SFJ63-18-150
Model
SFJ63-18-150
SFJ63-18-150
Cylinder Inner Diameter
Ø50, Ø63
Ø50, Ø63
螺杆规格
M18X1.5
M18X1.5
A
65.0
65.0
B
45.0
45.0
C
41.0
41.0
D
9.0
9.0
E
27.0
27.0
F
0.0
0.0
G
13.5
13.5
L
61.5
61.5
M
M18X1.5
M18X1.5
S
14
14
T
12
12
R
34.5
34.5
P
15.0
15.0
Allowable Accentricity
1
1
Max. Tensile Compressive Force
11000
11000
质量
0.63
0.63
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型