NK35-2B20
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
追加工产品
2B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/un_finished_sprocket_steel/2b_type/nk35_2b.prj},{NB=NK35-2B20_()},{TYPE=NK35-2B},{NOT=20},{NOTX=20.000},{DP=60.89},{DO=66},{MATC=},{SD=12},{SURFT=},{BD=50},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
NK35-2B - 未加工产品
明细表
NK35-2B20
型号
NK35-2B
齿数
20
20
分度圆直径
60.89
60.89
mm
外径
66
66
mm
齿底圆直径
55.81
55.81
mm
齿底圆距离
55.81
55.81
mm
齿宽
4.3
mm
淬火
高频淬火
高频淬火
淬火注释
形状
C : 切削规格
C : 切削规格
轴孔直径
12
12
mm
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型