SUSFBN35B17D12
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.35
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_35/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/susfbn35b.prj},{NB=SUSFBN35B17D12_()},{TYPE=SUSFBN35B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=51.84},{DO=57},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,15,16,18,20,24},{KS=4 X 1.8},{NOTHP=2},{A=6},{SURFT=},{BD=41.0},{BL=20},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
SUSFBN35B - 成品孔链轮
明细表
SUSFBN35B17D12
型号
SUSFBN35B
齿数
17
17
分度圆直径
51.84
51.84
mm
外径
57
57
mm
齿底圆直径
46.76
46.76
mm
齿底圆距离
46.54
46.54
mm
齿宽
4.3
mm
淬火
无
淬火注释
形状
C : 切削规格
轴孔直径
12.000
15.000
16.000
18.000
20.000
24.000
12.000
15.000
16.000
18.000
20.000
24.000
mm
Type of KEY Slot
4 X 1.8
4 X 1.8
mm
螺纹孔直径
M5
M5
螺纹孔数
2
螺纹孔位置
6
6
mm
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型