2102B10
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2102
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2102/un_finished_bore_sprocket_steel/b_type/2102b.prj},{NB=2102B10_()},{TYPE=2102B},{NOT=10},{NOTX=10.000},{DP=205.49},{DO=233},{MATC=},{SD=35},{SURFT=},{BD=107},{BL=56},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
2102B - 未加工产品
明细表
2102B10
型号
2102B
齿数
10
10
分度圆直径
205.49
205.49
mm
外径
233
233
mm
齿底圆直径
165.81
165.81
mm
齿底圆距离
165.81
165.81
mm
齿宽
17.6
mm
淬火
无
淬火注释
形状
W : 焊接规格
轴孔直径
35
mm
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型