FBN2062B12D30
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2062
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2062/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2062b.prj},{NB=FBN2062B12D30_()},{TYPE=FBN2062B},{NOT=12},{NOTX=12.000},{DP=147.21},{DO=165},{MATC=},{SD=30},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=83},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
FBN2062B - 成品孔链轮
明细表
FBN2062B12D30
型号
FBN2062B
齿数
12
12
分度圆直径
147.21
147.21
mm
外径
165
165
mm
齿底圆直径
124.98
124.98
mm
齿底圆距离
124.98
124.98
mm
齿宽
11.7
mm
淬火
无
淬火注释
形状
C : 切削规格
C : 切削规格
轴孔直径
30.000
35.000
40.000
45.000
30.000
35.000
40.000
45.000
mm
螺纹孔直径
M8
螺纹孔数
2
螺纹孔位置
12
mm
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型