目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
NOS2-SD-S-R-32x90
君帆
油壓產品
壓板油缸(NOS系列)
NOS2 新型轉角壓板油缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/oil_pressure_product/nos_series/nos2_series/nos2_asmtab.prj},{NB=NOS2-SD-S-R-32x9015(0)},{MODEL=NOS2},{TYPE=SD},{PPT=S},{AD=R},{BORE=32},{AA=90},{STROKE=15},{POS=0},{PPATH=assemblies/nos2_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
君帆
描述
NOS2 - 新型轉角壓板油缸
明細表
NOS2-SD-S-R-32x90
型號
NOS2
氣缸種類
SD:配管型
MF:油路板式附下壓調速
M:油路板式不調速
FA:法蘭配管型
FAM:法蘭油路板型
TB:全牙型
SD:配管型
MF:油路板式附下壓調速
M:油路板式不調速
FA:法蘭配管型
FAM:法蘭油路板型
TB:全牙型
壓板型式
S:單邊壓板
D:雙邊壓板
S:單邊壓板
D:雙邊壓板
轉角方向
R(右旋):順時針下壓
L(左旋):逆時針下壓
R(右旋):順時針下壓
L(左旋):逆時針下壓
缸徑
32
32
mm
旋轉角度
標準90°
60°
45°
標準90°
60°
45°
°
STROKE
15.000
30.000
15.000
30.000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型