216 M
Jacob
Applications
Rail
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/anwendung/bahn/sechsk_pg_messing.prj},{NB=216 M},{ARTNR=216 M},{NDM=22.500},{SW1=26},{EK=29.0},{H=3.0},{PACK=100},{TEMPV=-60},{TEMPH=200},{VER=5},{R=14.500},{EF007839=16.0},{EF003712=1.410},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=216 M},{A=Pg 16},{STGEW=4.8},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=bb80c8d0-baa8-4c8b-8bfa-d7dbd4859696},{MANUID=216_M},{DESCSHORT=MS-GEGENMUTTERN PG 16},{DESCLONG=Standard, zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, Zubehör Pg Messing},{INTNO=4024092001253},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-GEGENMUTTERN PG 16},{EF001758=PG},{EF000007=sonstige}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
2xx M - Hexagonal locknut PG Brass
Bill of material
216 M
Article No.
216 M
216 M
Thread
Pg 16
Pg 16
mm
Wrench size
26
26
mm
across corners
29.0
29.0
mm
Height
3.0
3.0
mm
Unit weight
4.8
4.8
g
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
Packaging Unit
100
100
PCS
Temperature range
-60
°C
Temperature range
200
°C
SCIP Nummer
bb80c8d0-baa8-4c8b-8bfa-d7dbd4859696
bb80c8d0-baa8-4c8b-8bfa-d7dbd4859696
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型