ZM565453
Ipf Electronic
延时继电器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/zeitrelais/multifunktion.prj},{NB=ZM565453},{IDNR=ZM565453},{ARDTEEL_ANZAHLDERKONTAKTEALSWECHSLER=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERZEITBEREICHE=8},{ARDTEEL_POLZAHL=12},{DESCSHORT=Zeitrelais Multifunktion, 75x110x22mm, 0,1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2x Relaiskontakt Wechsler, klemmen 12polig, IP20, Kunststoff PC, Potentiometer},{DESCLONG=},{MANUID=ZM565453},{DELTIME=2},{ARDTEEL_ANZEIGE=LED-Anzeige},{ARDTEEL_ARTDERSIGNALVERARBEITUNG=Zeitrelais Multifunktion},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Wechsler},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Klemmanschluss},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS=Relaiskontakt},{ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN=manuelle Einstellung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
多功能
明細表
ZM565453
IDNR
ZM565453
Kurzbeschreibung
延时继电器 - 多功能, 75x110x22mm, 0.1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2个继电器触点 转换触点, 夹子12pin, IP20, 塑料PC, 电位器
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
ZM565453
Planlieferzeit
2
显示
LED显示屏
信号处理的类型
延时继电器--多功能
开关功能的类型
切换接点
电气连接的类型
夹持式终端连接
开关输出的类型
继电器触点
设置程序
手动调整
安装方法
DIN导轨(顶帽导轨)35毫米
保护程度(IP)
IP20
执行的电压类型
AC/DC
外壳材料
塑料PC
衰减时间
20ms
作为转换触点的触点数量
2
开关输出的数量
2
时间范围的数量
8
额定开关电流
3,000mA
准备就绪的延迟
110ms
宽度
22.5mm
高度
75mm
消耗功率
5VA
长度
110mm
最大开关电流
7A
引脚数量
12
切换电压
240V
整个测量范围内的温度漂移
0.1%
设定时间的重复精度
10ms
关机延迟
0 - 18,000
工作电压(AC 50Hz)
24 - 240
工作电压(DC)
24 - 240
环境温度
-20 - 60
时间范围
0.1 - 18,000
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型