YT353100
Ipf Electronic
温度传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/temperatur-sensoren/schaltverstaerker.prj},{NB=YT353100},{IDNR=YT353100},{ARDTEEL_ANZAHLDERDEKADEN=4},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{DESCSHORT=Messumformer, Temperatursensor, 118x40x40mm, -40-300°C, PT100, 4 Stellen, 12-32V DC, 2x PNP NC/NO, 0-10V/4-20mA, M12-Steckverbinder, IP65, PA 6.6 (Kunststoff), LED}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
切换式放大器
明細表
YT353100
IDNR
YT353100
YT353100
Kurzbeschreibung
测量传感器,温度传感器,118x40x40mm,-40-300°C,PT100,4位数,12-32V DC,2x PNP NC/NO,0-10V/4-20mA,连接器M12,IP65,PA 6.6(合成),LED
Langbeschreibung
温度测量在许多工业应用中是非常重要的。它被区分为两种不同的测量原理。1.非接触和2.介质接触。非接触式测量是通过红外辐射进行的。它允许测量高达1800°C的温度,因为系统的外围,如探头,不需要与介质或物体接触。因此,这些设备经常被用于锻造厂、轧钢厂或一般的钢铁加工企业中。介质接触测量通常与PT100热阻结合进行,然后连接到评估电子装置或显示设备上。这些系统版本的应用领域可以在冷却系统、储罐、排气系统、提取或通风系统中找到。
Artikelnummer des Herstellers
YT353100
YT353100
Planlieferzeit
2
2
显示
LED显示屏
版本
温度传感器
开关功能的类型
常闭触点/常开触点
模拟输出的类型
0-10V
模拟输入的类型
PT100
电气连接的类型
连接器M12
开关输出的类型
PNP
设置程序
参数化
短路保护
是
安装方法
安装夹子
保护程度(IP)
IP65
保护程度(IP),正面
IP65
反向极性保护
是
外壳材料
PA 6.6 (合成)
数十年来
4
开关输出的数量
2
额定开关电流
1,000mA
宽度
40mm
换能器电源电压
8V
8V
换能器电源电流
20mA
20mA
高度
118mm
特征曲线的偏差
0.25%
空载电流
60mA
长度
40mm
相对的测量精度
最大连续电流
1A
相对线性度偏差
0.25%
相对的重复精度
0.1%
0.1%
开关频率
0.12Hz
温度漂移,每开尔文百分比
0.02%/K
显示范围,温度
-40 - 300
关机延迟
0 - 20
工作电压(DC)
12 - 32
开机延迟
0 - 20
测量范围,温度
-40 - 300
环境温度
-20 - 80
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型