OW500572
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/winkel-lichtschranken.prj},{NB=OW500572},{IDNR=OW500572},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Winkel, 75x10x75mm, Gabelweite 60mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, Zinkdruckguss+Glas, Rotlicht, 5kHz getaktet, manuelle Einstellung},{DESCLONG=Besondere Bauform der Einweglichtschranke. Sender und Empfänger befinden sich in den Gabel- bzw. Winkelschenkeln und sind perfekt aufeinander ausgerichtet},{MANUID=OW500572},{DELTIME=2},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERGABELLICHTSCHRANKE=Standard},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Öffner/Schließer},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M8}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
角光障碍
明細表
OW500572
IDNR
OW500572
OW500572
Kurzbeschreibung
光学传感器, 角度, 75x10x75mm, 叉宽60mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link, 连接器M8 3pin, IP67, 锌压铸+玻璃, 红光, 5kHz 脉冲, 手动调节
光学传感器, 角度, 75x10x75mm, 叉宽60mm, 10-30V DC, 1x PNP/NPN NC/NO, IO-Link, 连接器M8 3pin, IP67, 锌压铸+玻璃, 红光, 5kHz 脉冲, 手动调节
Langbeschreibung
贯通式传感器的特殊设计。发射器和接收器位于叉形或角形肢体中,彼此完全对准。
Artikelnummer des Herstellers
OW500572
OW500572
Planlieferzeit
2
2
叉形光屏障的类型
标准
开关功能的类型
常闭触点/常开触点
电气连接的类型
连接器M8
开关输出的类型
PNP/NPN
设计
长方体
叉形光屏障设计
有角的形状
设置程序
手动调整
IO-Link版本
V1.1
短路保护
是
光源
红灯
光束形式
观点
保护程度(IP)
IP67
保护等级
三
扫描功能
光照/暗照模式
反向极性保护
是
光学表面的材料
玻璃
外壳材料
锌压铸
衰减时间
0.1ms
绝对重复精度
0.02mm
0.02mm
响应/衰减时间
0.1ms
开关输出的数量
1
决议
0.3mm
0.3mm
额定开关电流
100mA
宽度
75mm
75mm
传感器宽度
75mm
75mm
叉子宽度
60mm
60mm
高度
75mm
75mm
空载电流
30mA
长度
10mm
10mm
最小物体尺寸
0.3mm
0.3mm
引脚数量
3
重复性+/-
20µm
20µm
开关频率
5,000Hz
电压下降
1V
发射器二极管的光波长
660nm
工作电压(DC)
10 - 30
环境温度
-25 - 60
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型