OR180323
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/reflexlichtschranken.prj},{NB=OR180323},{IDNR=OR180323},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor Optisch, reflex, M18x1 65lang, Rotlicht polarisiert, Punkt, manuelle Einstellung, Sn: 200-4000, 10-30V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Steckverbinder 4polig, IP67, Messing vernickelt+Kunststoff, Mit Polarisationsfilter}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
反射式传感器
明細表
OR180323
IDNR
OR180323
OR180323
Kurzbeschreibung
光学传感器,反射式,M18x1 71long,偏振红光,点,手动调整,Sn:4000, 10-30V DC, PNP 可编程/可配置, 连接器M12 4针, IP67, 黄铜镀镍+塑料, 带偏光滤镜
光学传感器,反射式,M18x1 71long,偏振红光,点,手动调整,Sn:4000, 10-30V DC, PNP 可编程/可配置, 连接器M12 4针, IP67, 黄铜镀镍+塑料, 带偏光滤镜
Langbeschreibung
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的特性(如形状、颜色、表面结构、材料)无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成,一个是发射器,一个是接收器,它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断,集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器,发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器,发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。
Artikelnummer des Herstellers
OR180323
OR180323
Planlieferzeit
2
2
显示
LED显示屏
LED显示屏
版本
报警输出的类型
开关功能的类型
可编程/可配置
可编程/可配置
电气连接的类型
连接器M12
连接器M12
特点
开关输出的类型
PNP
PNP
外壳涂层
镀镍
镀镍
设计
圆筒,有螺纹的
圆筒,有螺纹的
IO-Link版本
设置程序
电位器
电位器
短路保护
是
是
光源
偏振红光
偏振红光
光束形式
观点
保护程度(IP)
IP67
IP67
扫描功能
光照/暗照模式
光照/暗照模式
反向极性保护
是
是
卷宗
光学表面的材料
塑胶
塑胶
外壳材料
黄铜
黄铜
输出功能
切换点
切换点
导光板
M18
M18
电缆护套的材料
绝对重复精度
衰减时间
1ms
1ms
核心数量
电线横截面
响应/衰减时间
1ms
1ms
额定开关电流
100mA
100mA
传感器直径
18mm
18mm
准备就绪的延迟
螺纹长度
36.5mm
36.5mm
宽度
螺纹间距
1mm
1mm
传感器宽度
反应时间
高度
电缆长度
引脚数量
4
4
线路直径
关机延迟
空载电流
15mA
15mA
工作电压(AC 50Hz)
抗震性
最小物体尺寸
长度
65.1mm
65.1mm
最大紧固扭矩
焦点处的光斑直径
开机延迟
残余纹波
抗冲击性
开关频率
500Hz
500Hz
电压下降
2V
2V
发射器的时钟频率
传感器的波长
880nm
880nm
储存温度
工作电压(DC)
10 - 30
10 - 30
切换距离
200 - 4,000
200 - 4,000
环境温度
-25 - 55
-25 - 55
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型