OYQ80300
Ipf Electronic
光学传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/optische20sensoren/einweglichtschranken.prj},{NB=OYQ80300},{IDNR=OYQ80300},{ARDTEME_ADERZAHL=3},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Lichtschranke, 19x10x8,2mm, Sn: 2m, 12-24V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, Kunststoff ABS+Kunststoff, Rotlicht unpolarisiert}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
穿透式传感器
明細表
OYQ80300
IDNR
OYQ80300
OYQ80300
Kurzbeschreibung
光学传感器, 光屏障, 19x10x8,2mm, Sn: 2m, 12-24V DC, PNP 可编程/可配置, 电缆2m PUR(聚氨酯), IP67, 塑料ABS+塑料, 无极性红光
光学传感器, 光屏障, 19x10x8,2mm, Sn: 2m, 12-24V DC, PNP 可编程/可配置, 电缆2m PUR(聚氨酯), IP67, 塑料ABS+塑料, 无极性红光
Langbeschreibung
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的特性(如形状、颜色、表面结构、材料)无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成,一个是发射器,一个是接收器,它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断,集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器,发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器,发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。
Artikelnummer des Herstellers
OYQ80300
OYQ80300
Planlieferzeit
2
显示
LED显示屏
版本
光屏障
开关功能的类型
可编程/可配置
可编程/可配置
电气连接的类型
电缆
电缆
开关输出的类型
PNP
设计
长方体
设置程序
手动调整
手动调整
短路保护
是
光源
无极性红灯
无极性红灯
光束形式
观点
交付范围
发射器和接收器
保护程度(IP)
IP67
保护等级
扫描功能
光照/暗照模式
光照/暗照模式
反向极性保护
是
卷宗
小型
光学表面的材料
塑胶
塑胶
电缆护套的材料
聚氨酯(PUR)
聚氨酯(PUR)
外壳材料
塑料ABS
塑料ABS
衰减时间
0.5ms
0.5ms
绝对重复精度
0.05mm
核心数量
3
3
电线横截面
0.1mm²
0.1mm²
响应/衰减时间
0.5ms
0.5ms
额定开关电流
50mA
50mA
宽度
8.2mm
8.2mm
空载电流
传感器宽度
8.2mm
8.2mm
高度
19mm
19mm
电缆长度
2m
2m
空载电流,接收器
15mA
最大紧固扭矩
空载电流,发射器
10mA
10mA
线路直径
2.5mm
2.5mm
引脚数量
反应时间
长度
10.5mm
10.5mm
残余纹波
10%
开关频率
1,000Hz
1,000Hz
抗冲击性
50g
抗震性
500Hz
电压下降
2V
传感器的波长
680nm
680nm
工作电压(DC)
12 - 24
12 - 24
储存温度
-30 - 70
切换距离
0 - 2,000
0 - 2,000
环境温度
-25 - 55
-25 - 55
工作距离范围
0 - 2,000
0 - 2,000
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型