ED870170
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/durchlichtleuchte.prj},{NB=ED870170},{IDNR=ED870170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=64},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{HIDE=0},{DESCSHORT=LED Durchlichtleuchte, 87x87x20mm, Weißlicht, 6500K, 5,64W, 24V, M8-Stecker 4polig, IP67, Aluminium+Acrylglas},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=ED870170},{DELTIME=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 13
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
透光灯
明細表
ED870170
IDNR
ED870170
ED870170
Kurzbeschreibung
LED表面区域灯,摄像头,20x87x87mm,白光,5.64W,24V,连接器M8 4pin,IP67,铝+丙烯酸玻璃
LED表面区域灯,摄像头,20x87x87mm,白光,5.64W,24V,连接器M8 4pin,IP67,铝+丙烯酸玻璃
Langbeschreibung
对于任何一种使用摄像传感器的检查任务,照明都是至关重要的,因为只有高对比度的图像才能进行可重复的评估。在这里,照明具有决定性的影响。选择取决于不同的因素,如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。
Artikelnummer des Herstellers
ED870170
ED870170
Planlieferzeit
14
14
版本
透光灯
设计
电气连接的类型
连接器M8
连接器M8
运行模式
长期运行
长期运行
闪光灯控制器
没有
没有
灯具
LED
光源
白光
白光
带C型安装螺纹
风险组
0
0
保护程度(IP)
IP67
IP67
保护等级
三
反向极性保护
前面的屏幕散射行为
弥漫性
弥漫性
导光板
重要说明
外壳材料
铝合金
前面的屏幕材料
丙烯酸玻璃
丙烯酸玻璃
LED的数量
64
64
外径
宽度
87mm
87mm
光场宽度
70mm
70mm
额定工作电流
235mA
235mA
直径
色温
6,500K
6,500K
高度
20mm
20mm
电缆长度
权力
5.64W
5.64W
最大峰值电流
长度
87mm
87mm
灯的波长
光场长度
70mm
70mm
引脚数量
4
4
光束扩散的角度
120°
120°
相对湿度(无冷凝)
工作电压(DC)
24
24
环境温度
10 - 50
10 - 50
工作距离范围
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型