EE1G0170
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/domleuchten.prj},{NB=EE1G0170},{IDNR=EE1G0170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEOP_ANZAHLDERLEDS=64},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=LED Domleuchte, Ø170mm, Weißlicht, 5,8W, 5200K, 24V DC, M8-Stecker 4polig, IP00, Aluminium},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EE1G0170},{DELTIME=},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Domleuchte}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
穹顶灯
明細表
EE1G0170
IDNR
EE1G0170
EE1G0170
Kurzbeschreibung
LED圆顶灯,Ø170mm,白光,5,8W,5200K,24V诊断范围,M8插头4针,IP00,铝制
LED圆顶灯,Ø170mm,白光,5,8W,5200K,24V诊断范围,M8插头4针,IP00,铝制
Langbeschreibung
对于使用相机传感器的任何类型的检查任务,选择正确的照明是至关重要的,因为只有高对比度的图像才能被可重复地评估。而这正是照明具有决定性影响的地方。选择取决于各种因素,如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。
Artikelnummer des Herstellers
EE1G0170
EE1G0170
Planlieferzeit
版本
圆顶灯
电气连接的类型
连接器M8
运行模式
长期运行
闪光灯控制器
没有
没有
灯具
LED
光源
白光
白光
风险组
0
保护程度(IP)
IP00
IP00
保护等级
三
前面的屏幕散射行为
清楚
清楚
LED的数量
64
64
外壳材料
铝合金
额定工作电流
240mA
240mA
光场宽度
宽度
直径
170mm
170mm
色温
5,200K
5,200K
高度
97mm
97mm
内径
14mm
14mm
长度
权力
4.8W
4.8W
最大峰值电流
800mA
800mA
光束扩散的角度
120°
120°
灯的波长
引脚数量
4
工作电压(DC)
24
24
相对湿度(无冷凝)
环境温度
10 - 50
10 - 50
工作距离范围
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型