FM910323
Ipf Electronic
灌装液位传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/fuellstand-sensoren/gefuehrte20mikrowelle.prj},{NB=FM910323},{IDNR=FM910323},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTPUNKTE=2},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEME_MEDIUMTEMPERATUR=80},{ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR=70},{DESCSHORT=Sensor Füllstand, Mikrowelle, 3/4\" 425lang, G3/4\", 20-27V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, M12-Steckverbinder 4polig, Aluminium+Edelstahl 1.4571, IP67, Sonde 2x Ø4mm 300lang, Parametrierung}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
导向微波
明細表
FM910323
IDNR
FM910323
FM910323
Kurzbeschreibung
液位传感器,微波,3/4英寸425长,G3/4英寸,20-27V DC,PNP 可编程/可配置,连接器M12 4pin,铝+不锈钢1.4571,IP67,探头2x Ø4mm 300长,参数化
液位传感器,微波,3/4英寸425长,G3/4英寸,20-27V DC,PNP 可编程/可配置,连接器M12 4pin,铝+不锈钢1.4571,IP67,探头2x Ø4mm 300长,参数化
Langbeschreibung
填充物位和液位传感器根据不同的测量原理工作。传感器的选择取决于要检测的介质和环境条件。使用电感式料位传感器可以很好地查询振动碗中的物料流动情况,其摆锤由锅中的物料移动。例如,用电容式料位传感器技术可以检测液体或固体介质。这些传感器根据冷凝器的原理工作,介质改变了两个电极之间的介电性质。由此产生的变化被转换成一个数字输出信号。另一种检测导电介质填充物位的方法是由导电填充物位继电器提供。参考电极和测量电极之间的电阻被确定。如果超过了设定的阈值,继电器输出就会切换。
Artikelnummer des Herstellers
FM910323
FM910323
Planlieferzeit
21
显示
LED显示屏
版本
平行
开关功能的类型
可编程/可配置
可编程/可配置
模拟输出的类型
电气连接的类型
连接器M12
过程连接的类型
G3/4英寸
开关输出的类型
PNP
PNP
设计
特殊建筑
设置程序
参数化
短路保护
是
物理测量原理
微波炉
保护程度(IP)
IP67
反向极性保护
是
外壳材料
铝合金
感应元件材料
不锈钢1.4571
输出功能
切换点
切换点
导光板
3/4英寸
开关点的数量
2
2
额定开关电流
200mA
200mA
抗压能力
10bar
探头直径
4mm
螺纹长度
12mm
空载电流
45mA
探头长度
300mm
300mm
传感器长度
425mm
425mm
引脚数量
4
电压下降
2V
工作电压(DC)
20 - 27
中温
80
环境温度
70
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型