DW08430J
Ipf Electronic
压力传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/drucksensoren/druckschalter20inline.prj},{NB=DW08430J},{IDNR=DW08430J},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=1},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Drucksensor, Ø16mm 40lang, -1-1bar, 9-30V DC, Schlauch AD 8mm, 1x PNP NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP68, Kunststoff PBT/PC, manuelle Einstellung},{DESCLONG=Drucksensoren sind für das Messen verschiedener Medien mit hoher Genauigkeit geeignet. Es gibt sie mit Schaltausgang und/oder Analogausgang. Mittels PC-Software können je nach Gerätetyp die Messwerte aufgezeichnet werden. Verwendung finden diese Sensoren in allen Bereichen z.B. pneumatischer und hydraulischer Anwendungen.},{MANUID=DW08430J},{ARDTEEL_ANZEIGE=LED-Anzeige},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Schließer (NO)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
压力开关 内联式
明細表
DW08430J
IDNR
DW08430J
DW08430J
Kurzbeschreibung
压力传感器, Ø16mm 40long, -1-1bar, 9-30V DC, 软管 AD 8mm, 1x PNP NO, M8连接器 4pin, IP68, 塑料PBT/PC, 手动设置
压力传感器, Ø16mm 40long, -1-1bar, 9-30V DC, 软管 AD 8mm, 1x PNP NO, M8连接器 4pin, IP68, 塑料PBT/PC, 手动设置
Langbeschreibung
压力传感器适用于测量各种介质,具有很高的精度。它们可提供开关输出和/或模拟输出。根据设备的类型,可以使用PC软件记录测量值。这些传感器可用于所有领域,例如气动和液压应用。
Artikelnummer des Herstellers
DW08430J
DW08430J
显示
LED显示屏
开关功能的类型
常开触点(NO)
常开触点(NO)
电气连接的类型
连接器M8
过程连接的类型
软管 AD 8mm
软管 AD 8mm
开关输出的类型
PNP
设置程序
电位器(5至100%)。
电位器(5至100%)。
用于液体介质
没有
适合的媒体
中性气体
短路保护
是
测量方法
相对而言
保护程度(IP)
IP68
反向极性保护
是
外壳材料
塑料PBT和PC
输出功能
切换点
切换点
开关输出的数量
1
1
额定开关电流
100mA
100mA
传感器直径
16mm
空载电流
25mA
长度
40mm
最大工作压力
2bar
2bar
引脚数量
4
相对线性度偏差
相对滞后性
5%
5%
相对的重复精度
3%
3%
电压下降
整个测量范围内的温度漂移
每年的长期漂移
0.1%
初始设置
-1,000
-1,000
工作电压(DC)
9 - 30
结束设置
1,000
1,000
储存温度
-20 - 85
测量范围压力
-1 - 1
-1 - 1
环境温度
-10 - 60
最后更新
2023-11-02
文章观点
文章观点
产品数据表
产品数据表
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型