NTB4565
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
IKO Bearings
Thrust Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{iko/iko_bearings/theust_bearings/thrust_neddle_roller_bearings_br.prj},{NB=NTB4565},{IDNR=},{RID=G_120},{STDRT=45},{DESCR=(gevmsg IKOSTV 843)},{TRNUMBER=},{PAST=A},{REST=O},{ORDER=NTB4565},{ORDER1=NTB 4565},{MASS=24.5},{SD=45},{D=65},{DW=3},{CI=50},{CE=62},{ZEFF=36},{PKVAL1=36},{PKVAL2=36},{I=1},{RE=A},{BLRE=9},{RS=0.5},{CRT=1.8},{CA=25900},{COA=121000},{SC=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 25
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Thrust Neddle Roller Bearings (NTB)
Bill of material
NTB4565
Shaft Diameter
45
45
mm
Order Number
NTB4565
NTB4565
Mass
24.5
24.5
g
Inside Diameter
45
45
mm
Outer Diameter
65
65
mm
Width
3
3
mm
Diameter
50
50
mm
Diameter
62
62
mm
Basic dynamic load rating
25900
25900
N
Basic static load rating
121000
121000
N
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型