目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
E89066
ifm_electronic
Accessories
400_010
400_010_130
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_130/e89066.prj},{NB=E89066},{PREVIEW=../../../_pool_/c0/24/pc_e89066xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/c0/24/pc_e89066xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E89066: Montagerohr; Ø 21,7 / L = 300 mm},{DESCLONG=Montagerohr; Ø 21,7 / L = 300 mm},{BN=E89066},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=LED-Tower/Pole/300mm},{ERPGRSUPPLIER=N4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{SIZE=300},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E89066},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E89066},{DATASHEET_FRA=https://www.ifm.com/fr/fr/product/E89066}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
E89066 - Montagesockel
Bill of material
E89066
Produktfoto
Kurzbeschreibung
E89066: Montagerohr; Ø 21,7 / L = 300 mm
Langbeschreibung
Montagerohr; Ø 21,7 / L = 300 mm
Bestellnummer
E89066
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
LED-Tower/Pole/300mm
ERP-Warengruppe des Lieferanten
N4
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
SIZE
300
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型